Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0574 - Amortyzatory gumowe paraboliczne
Lista materiałowa
K0574.05005855
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0574.05005855
D
Średnica
50 mm
H
Wysokość
58 mm
G
Gwint
M10 mm
L
Wysokość
28 mm
BELASTUNG
Obciążenie
3000 N
FEDERSTK
Sztywność sprężyny
30
GEW
Ciężar ok.
0.1130 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178766
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.